Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M20 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285732

Valmistajan tuotenumero:

498542

290 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,202 €
2500 - 4999 0,1922 €
5000 + 0,181 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

50,50 €

250 x 0,202 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 15.0 mm
Kierrekoko M20 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä