Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M33 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285794

Valmistajan tuotenumero:

498549

684 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,5865 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

146,63 €

250 x 0,5865 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko M33 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä