Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,0293 Kč - 113,6564 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
70,743 Kč - 79,5792 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
100,2765 Kč - 112,811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
62,0784 Kč - 69,8449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
113,2601 Kč - 127,4193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
124,0116 Kč - 139,5047 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
300,6314 Kč - 338,2087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
686,1915 Kč - 771,9654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
104,1069 Kč - 117,117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
100,7772 Kč - 113,3691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
224,1166 Kč - 538,5529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
214,9829 Kč - 516,3366 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku