Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,8303 Kč - 96,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 471,4342 Kč - 530,3687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 139,323 Kč - 334,8322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 80,4838 Kč - 90,5511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 383,1959 Kč - 431,0835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 155,3626 Kč - 174,7896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 123,2697 Kč - 138,6835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 337,7299 Kč - 379,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 155,3626 Kč - 174,7896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 142,4383 Kč - 160,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 81,7761 Kč - 91,9931 Kč | 25 Skladem |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 116,6579 Kč - 131,2419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 68,8928 Kč - 77,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 142,4383 Kč - 160,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 73,804 Kč - 83,0278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 127,7319 Kč - 143,6899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 113,0256 Kč - 127,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 113,0256 Kč - 127,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 142,4383 Kč - 160,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 157,1448 Kč - 377,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka