Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M6 12.0 mm Reny černá

Šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím, má určitý součinitel pružnosti a odolává teplotám do 200 ºC. Černá barva, vyrobeno z Reny.
Nové objednací číslo:

10345467

Staré objednací číslo:

1440747

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 89,3137 Kč
125 - 249 84,3606 Kč
250 + 79,3943 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 232,84 Kč

25 x 89,3137 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Barva černá
Materiál Reny
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy Low
Maximální teplota 105 °C
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás