10344552
1440272
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 406,3497 Kč |
25 - 124 | 190,145 Kč |
125 - 249 | 179,5784 Kč |
250 + | 169,0119 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 0.63 in |
---|---|
Délka závitu | 16.0 mm |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Průměr hlavy | 8.0 mm |
Průměr hlavy | 0.315 in |
Barva | hnědá světlá |
Materiál | PPS |
Drážka | Hvězdicová drážka |
Provedení hlavy | hlava nízkoprofilová - speciální |
Maximální teplota | 200 °C |
Maximální teplota | 392 °F |
Velikost závitu | M4 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |