10345481
1440749
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 103,0767 Kč |
125 - 249 | 97,3443 Kč |
250 + | 91,6251 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 20.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.787 in |
Head Height | 4.4 mm |
Head Height | 0.173 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku