10344477
1440264
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 134,6441 Kč |
| 125 - 249 | 127,1684 Kč |
| 250 + | 119,6793 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu | 16.0 mm |
|---|---|
| Délka závitu | 0.63 in |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Průměr hlavy | 6.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.236 in |
| Barva | hnědá světlá |
| Materiál | PPS |
| Drážka | Hvězdicová drážka |
| Provedení hlavy | Special Low |
| Maximální teplota | 392 °F |
| Maximální teplota | 200 °C |
| Velikost závitu | M3 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |