10344514
1440268
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 117,117 Kč |
125 - 249 | 110,6053 Kč |
250 + | 104,1069 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 6.0 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.236 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Průměr hlavy | 8.0 mm |
Průměr hlavy | 0.315 in |
Barva | hnědá světlá |
Materiál | PPS |
Drážka | Hvězdicová drážka |
Provedení hlavy | hlava nízkoprofilová - speciální |
Maximální teplota | 200 °C |
Maximální teplota | 392 °F |
Velikost závitu | M4 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |