Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PPS hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10344255

Staré objednací číslo:

1440242

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 123,4436 Kč
125 - 249 116,5886 Kč
250 + 109,7336 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 086,09 Kč

25 x 123,4436 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Průměr hlavy 7.0 mm
Barva hnědá světlá
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy Low
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás