Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M6 12.0 mm PPS hnědá světlá

Šestihranný šroub s nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný spojovací prvek. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Hnědá barva, vyrobeno z PPS. Třída reakce na oheň podle UL.
Nové objednací číslo:

10344378

Staré objednací číslo:

1440254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 338,2087 Kč
50 - 99 319,4135 Kč
100 + 300,6314 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 382,09 Kč

10 x 338,2087 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Barva hnědá světlá
Materiál PPS
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy Low
Maximální teplota 200 °C
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás