10345542
1440755
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 74,7186 Kč |
250 - 499 | 70,558 Kč |
500 + | 66,4107 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 10.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.394 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Head Diameter | 6.0 mm |
Head Diameter | 0.236 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Special Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M3 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku