10345733
1440774
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 124 | 99,0482 Kč |
125 - 249 | 93,5535 Kč |
250 + | 88,0457 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Length | 12.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.472 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Material | Reny |
Drive Type | Star Drive |
Head Style | Special Low Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Maximum Temperature | 105 °C |
Maximum Temperature | 221 °F |
Thread Size | M6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku