10345702
1440771
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 127,4193 Kč |
| 125 - 249 | 120,3398 Kč |
| 250 + | 113,2601 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu | 25.0 mm |
|---|---|
| Délka závitu | 0.984 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Průměr hlavy | 0.354 in |
| Průměr hlavy | 9.0 mm |
| Barva | černá |
| Materiál | Reny |
| Drážka | Hvězdicová drážka |
| Provedení hlavy | Special Low |
| Maximální teplota | 105 °C |
| Maximální teplota | 221 °F |
| Velikost závitu | M5 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |