Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm Reny černá

Šroub se speciální nízkoprofilovou hlavou je lehký, ale pevný a odolný. Jeho konstrukce s nízkoprofilovou hlavou zajišťuje nízký profil a umožňuje zapuštění do materiálu. Je odolný vůči chemikáliím, má určitý součinitel pružnosti a odolává teplotám do 200 ºC. Černá barva, vyrobeno z Reny.
Nové objednací číslo:

10345672

Staré objednací číslo:

1440768

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 89,3137 Kč
125 - 249 84,3606 Kč
250 + 79,3943 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 232,84 Kč

25 x 89,3137 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 12.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Průměr hlavy 9.0 mm
Barva černá
Materiál Reny
Drážka Hvězdicová drážka
Provedení hlavy Special Low
Maximální teplota 105 °C
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás