Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
4,2801 Kč - 6,2766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
4,4956 Kč - 6,5351 Kč 3500 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
3,8205 Kč - 5,5584 Kč 2514 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
6,6356 Kč - 8,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
6,6069 Kč - 8,1581 Kč 15000 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
5,5209 Kč - 5,5209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
5,2137 Kč - 6,3052 Kč 48000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
5,1419 Kč - 6,3052 Kč 6000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
5,1419 Kč - 6,3052 Kč 4000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
7,5836 Kč - 9,4077 Kč 10000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
6,2335 Kč - 7,684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.6 mm
6,6499 Kč - 8,1581 Kč 18000 Skladem
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,7253 Kč - 5,7452 Kč 4000 Skladem
7.1 mm
4.8 mm
4,6535 Kč - 5,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
6,4776 Kč - 7,9714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,7135 Kč - 2,8831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
6,6643 Kč - 8,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
6,6499 Kč - 8,1581 Kč 128980 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
4,6535 Kč - 5,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3,7056 Kč - 4,7828 Kč 1000 Skladem
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111512

Cenové rozmezí
6,2766 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111574

Cenové rozmezí
6,5351 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111666

Cenové rozmezí
5,5584 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
2514 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 5.8 mm 11.1 mm polyamid

10037768

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 20.1 mm 11.1 mm polyamid

10037805

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10635872

Cenové rozmezí
5,5209 Kč - 5,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111505

Cenové rozmezí
6,3052 Kč - 5,2137 Kč

Skladové zásoby
48000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111529

Cenové rozmezí
6,3052 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111543

Cenové rozmezí
6,3052 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111673

Cenové rozmezí
9,4077 Kč - 7,5836 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037331

Cenové rozmezí
7,684 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové na zacvaknutí, postranní křídla 2.4 mm 5.6 mm polyamid

10037447

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6499 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    na zacvaknutí, postranní křídla
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 7.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037485

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    6.2 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
Sedla kabelová 5.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10037461

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.8 mm 10.0 mm polyamid

10037508

Cenové rozmezí
7,9714 Kč - 6,4776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Sedla kabelová 12.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037379

Cenové rozmezí
2,8831 Kč - 2,7135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 1.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 28.2 mm 11.1 mm polyamid

10037829

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 11.2 mm 11.1 mm polyamid

10037782

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 6,6499 Kč

Skladové zásoby
128980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Sedla kabelová 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10037430

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 4,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    2.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.7 mm 7.4 mm polyamid

10126370

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.5 mm