10635872
BHCSE-3-10M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,3601 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Slepý otvor |
| Průměr otvoru | 0.311 in |
| Průměr otvoru | 7.9 mm |
| Vnitřní výška | 8.7 mm |
| Vnitřní výška | 0.343 in |
| Vnitřní šířka | 6.4 mm |
| Vnitřní šířka | 0.252 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |