Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

Toto mini kabelové sedlo bez zámečku s bočním vkládáním se zacvakne do otvoru, je vyrobeno z polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037331

Staré objednací číslo:

WS-SE-A-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,4602 Kč
5000 + 6,0519 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 460,20 Kč

1000 x 7,4602 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení Snap-Lock
Typ sedla Boční vkládání
Hloubka 5.6 mm
Vnitřní výška 5.6 mm
Vnitřní šířka 10.2 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Celková šířka 5.6 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás