Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

Toto sedlo pro optické kabely má zatlačovací šípový montážní prvek. Jednoduchá instalace optického vlákna Třída hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10111529

Staré objednací číslo:

OFNS-13-250-01

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 6999 6,1216 Kč
7000 + 4,9921 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 121,60 Kč

1000 x 6,1216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Vnitřní výška 19.0 mm
Vnitřní šířka 21.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková šířka 26.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt OFNS-13-250-01 nahrazuje:

Spony hadicové 7.9 mm 6.8 mm polyamid přírodní
Nové objednací číslo: 10362327
Staré objednací číslo: 22FLC750830

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás