10037461
WS-SE1-3-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,5778 Kč |
| 5000 + | 4,5179 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Vnitřní výška | 5.7 mm |
| Vnitřní výška | 0.224 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |