Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 12.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Toto mini kabelové sedlo bez zámečku s bočním vkládáním se zacvakne do otvoru, je vyrobeno z polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10037379

Staré objednací číslo:

WS-SE-A-3-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,7991 Kč
5000 - 9999 2,7469 Kč
10000 - 24999 2,6907 Kč
25000 + 2,6345 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 799,10 Kč

1000 x 2,7991 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vnitřní výška 12.0 mm
Vnitřní šířka 12.0 mm
Maximální tloušťka panelu 1.8 mm
Tloušťka panelu 0.6 - 1.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás