10037508
WS-SE2-2-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,7392 Kč |
| 5000 + | 6,289 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | zatlačovací |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Průměr otvoru | 0.185 in |
| Průměr otvoru | 4.7 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 1.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.02 - 0.063 in |
| Vnitřní výška | 4.8 mm |
| Vnitřní výška | 0.189 in |
| Vnitřní šířka | 10.0 mm |
| Vnitřní šířka | 0.394 in |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Celková šířka | 16.9 mm |
| Celková šířka | 0.665 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |