10037782
WSBH-2-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 6999 | 7,9205 Kč |
7000 + | 6,4562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Rectangular |
Compatible Hole Diameter | 7.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.311 in |
Depth | 5.6 mm |
Depth | 0.22 in |
Height | 18.0 mm |
Height | 0.709 in |
Inside Height | 11.2 mm |
Inside Height | 0.441 in |
Inside Width | 11.1 mm |
Inside Width | 0.437 in |
Overall Width | 13.3 mm |
Overall Width | 0.524 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku