10111505
OFNS-13-187-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 6999 | 6,1216 Kč |
| 7000 + | 5,0618 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
| Vnitřní výška | 0.748 in |
| Vnitřní výška | 19.0 mm |
| Vnitřní šířka | 21.2 mm |
| Vnitřní šířka | 0.835 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
| Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
| Celková šířka | 26.8 mm |
| Celková šířka | 1.055 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |