Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 11000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 4,5179 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 21,1243 Kč - 21,1243 Kč | 100 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 4,3367 Kč - 5,285 Kč | 28220 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,51 Kč - 3,0957 Kč | 42000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 1000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 1731 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 66000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,9044 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,5279 Kč - 4,2391 Kč | 119000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,5419 Kč - 4,2391 Kč | 8000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,5001 Kč - 4,2391 Kč | 5000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 6000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 3,5558 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,4256 Kč - 2,5782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | 9000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 2,5658 Kč - 3,0957 Kč | 6000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 6,024 Kč - 7,4184 Kč | 2000 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0259 Kč - 4,2251 Kč | 84000 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi