Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

This optical fibre wire saddle has a push-in arrow clip mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10111512

Staré objednací číslo:

OFNS-13-187-19

29169 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0937 Kč
5000 - 9999 4,7411 Kč
10000 + 4,1554 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 093,70 Kč

1000 x 6,0937 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Vnitřní výška 19.0 mm
Vnitřní šířka 21.2 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Celková šířka 26.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás