10037447
WS-SE1-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,9205 Kč |
| 5000 + | 6,4562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | na zacvaknutí, postranní křídla |
| Typ sedla | Boční vkládání |
| Průměr otvoru | 3.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.138 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 1.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.02 - 0.063 in |
| Vnitřní výška | 2.4 mm |
| Vnitřní výška | 0.094 in |
| Vnitřní šířka | 0.22 in |
| Vnitřní šířka | 5.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Celková šířka | 19.5 mm |
| Celková šířka | 0.768 in |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |