10037768
WSBH-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,9205 Kč |
| 5000 + | 6,4424 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Uchycení | montáž zatlačením |
| Typ sedla | Obdélníkové |
| Průměr otvoru | 7.9 mm |
| Průměr otvoru | 0.311 in |
| Hloubka | 5.6 mm |
| Hloubka | 0.22 in |
| Vnitřní výška | 0.228 in |
| Vnitřní výška | 5.8 mm |
| Vnitřní šířka | 0.437 in |
| Vnitřní šířka | 11.1 mm |
| Celková šířka | 13.3 mm |
| Celková šířka | 0.524 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |