Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové zatlačovací 4.7 mm 7.4 mm polyamid

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Nové objednací číslo:

10126370

Staré objednací číslo:

143000100002

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,6435 Kč
1000 + 3,5977 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 321,75 Kč

500 x 4,6435 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení zatlačovací
Typ sedla Boční vkládání
Průměr otvoru 4.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.5 - 1.5 mm
Vnitřní výška 4.7 mm
Vnitřní šířka 7.4 mm
Maximální tloušťka panelu 1.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.5 mm
Celková šířka 12.0 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 1.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás