Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Produktová řada: SR2022
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4081 Kč - 4,2075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 9,1164 Kč - 11,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,4762 Kč - 4,2916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 3,4081 Kč - 4,2075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 1,5757 Kč - 4,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
zatlačovací
|
||
| 27,4289 Kč - 27,4289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,3507 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 2,3984 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
zatlačovací
|
||
| 4,1833 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
rychlonasazovací
|
||
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 6087 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 3,1933 Kč - 4,4623 Kč | 60000 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
rychlonasazovací
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 10009529 | 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 3000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
rychlonasazovací
|
|
| 2,7192 Kč - 5,3826 Kč | 21200 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 20970 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
rychlonasazovací
|
||
| 2,1753 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,1833 Kč - 5,4104 Kč | 15500 Skladem |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
rychlonasazovací
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | 12000 Skladem |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 10009680 | 4,7132 Kč - 5,7451 Kč | 348 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
zatlačovací