aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,5416 Kč - 336,5416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
1.299 in
33.0 mm
|
11 N
11 N
|
|||
256,8236 Kč - 256,8236 Kč | 55 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
|||
327,2644 Kč - 327,2644 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
490,3569 Kč - 490,3569 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
bez zámku
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
|||
161,9379 Kč - 179,7451 Kč | 4 Skladem |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
185,4624 Kč - 205,8632 Kč | 10 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
221,0407 Kč - 221,0407 Kč | 3 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
|||
216,224 Kč - 239,9855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
bez zámku
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
248,0223 Kč - 275,2856 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez zámku
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|||
332,0474 Kč - 368,5263 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez zámku
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|||
167,8543 Kč - 186,3058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
197,3019 Kč - 219,0273 Kč | 42 Skladem |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
200,8292 Kč - 200,8292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez zámku
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
224,3816 Kč - 249,0495 Kč | 6 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
252,424 Kč - 280,1597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
bez zámku
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
se zajištěním
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
|||
363,0934 Kč - 363,0934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
bez zámku
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|||
327,4596 Kč - 327,4596 Kč | 52 Skladem |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
bez zámku
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
|||
153,0106 Kč - 166,2635 Kč | 76 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
bez zámku
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku