Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 25.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10196090

Staré objednací číslo:

1220776

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 239,9855 Kč
150 + 216,224 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 399,86 Kč

10 x 239,9855 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka šroubu 6.0 mm
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás