Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.0 mm M10 polyamid černá

Nové objednací číslo:

10196373

Staré objednací číslo:

1220813

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 208,8086 Kč
250 + 188,1396 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 088,09 Kč

10 x 208,8086 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka šroubu 13.5 mm
Výsledná koncová síla 24.00 N
Průměr hlavy 18.0 mm
Celková délka 46.0 mm
Materiál těla ocel
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) polyamid
Zajištění rukojeti v otevřené poloze se zajištěním
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás