10196021
1220768
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 59 | 280,8522 Kč |
60 + | 253,0302 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M16 x 1.5 |
---|---|
Délka šroubu | 0.394 in |
Délka šroubu | 10.0 mm |
Výsledná koncová síla | 35.00 N |
Výsledná koncová síla | 35.00 N |
Průměr hlavy | 33.0 mm |
Průměr hlavy | 1.299 in |
Výška úchopu | 25.5 mm |
Výška úchopu | 1.004 in |
Celková délka | 1.87 in |
Celková délka | 47.5 mm |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zajištění rukojeti v otevřené poloze | bez zámku |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Velikost závitu těla | M16 x 1,5 |