Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10196052

Staré objednací číslo:

1220771

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 204,8314 Kč
250 + 184,5559 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 048,31 Kč

10 x 204,8314 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka šroubu 5.0 mm
Průměr hlavy 21.0 mm
Výška úchopu 16.5 mm
Celková délka 27.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás