10196434
1220819
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 79 | 286,1977 Kč |
| 80 + | 257,8484 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M16 |
|---|---|
| Délka šroubu | 20.5 mm |
| Délka šroubu | 0.807 in |
| Výsledná koncová síla | 22.00 N |
| Výsledná koncová síla | 22.00 N |
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Celková délka | 68.0 mm |
| Celková délka | 2.677 in |
| Materiál těla | ocel |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Zajištění rukojeti v otevřené poloze | se zajištěním |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Velikost závitu těla | M16 x 1.5 |