Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 28.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10196144

Staré objednací číslo:

1220787

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 281,1637 Kč
100 + 253,3026 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 811,64 Kč

10 x 281,1637 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka šroubu 7.0 mm
Průměr hlavy 28.0 mm
Výška úchopu 23.5 mm
Celková délka 40.5 mm
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M12

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás