10195833
1220747
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 203,8412 Kč |
150 + | 183,6357 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Bolt Length | 6.0 mm |
Bolt Length | 0.236 in |
Final End Force | 16.00 N |
Final End Force | 16.00 N |
Head Diameter | 25.0 mm |
Head Diameter | 0.984 in |
Knob Height | 20.0 mm |
Knob Height | 0.787 in |
Overall Length | 34.0 mm |
Overall Length | 1.339 in |
Finish | Matt |
Full Material | Polyamide |
Handle Locking Type | Locking |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Thread Size | M10 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku