Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 33.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195970

Staré objednací číslo:

1220763

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 280,1597 Kč
60 + 252,424 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 801,60 Kč

10 x 280,1597 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka šroubu 10.0 mm
Průměr hlavy 33.0 mm
Výška úchopu 25.5 mm
Celková délka 47.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M16

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás