10195796
1220743
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 249 | 179,7451 Kč |
250 + | 161,9379 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M8 |
---|---|
Délka šroubu | 0.197 in |
Délka šroubu | 5.0 mm |
Výsledná koncová síla | 12.00 N |
Výsledná koncová síla | 12.00 N |
Průměr hlavy | 21.0 mm |
Průměr hlavy | 0.827 in |
Výška úchopu | 16.5 mm |
Výška úchopu | 0.65 in |
Celková délka | 1.083 in |
Celková délka | 27.5 mm |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Zajištění rukojeti v otevřené poloze | se zajištěním |
Celní nomenklatura | 7318190090 |
Velikost závitu těla | M8 |