Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 21.0 mm M8 x 1.0

Nové objednací číslo:

10196069

Staré objednací číslo:

1220772

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 205,8632 Kč
250 + 185,4624 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 058,63 Kč

10 x 205,8632 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8 x 1.0
Délka šroubu 5.0 mm
Výsledná koncová síla 12.0 N
Průměr hlavy 21.0 mm
Výška úchopu 16.5 mm
Celková délka 27.5 mm
Zajištění rukojeti v otevřené poloze bez zámku
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M8 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás