10196397
1220815
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 349 | 203,7053 Kč |
| 350 + | 183,5196 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M8 |
|---|---|
| Délka šroubu | 13.5 mm |
| Délka šroubu | 0.531 in |
| Výsledná koncová síla | 24.00 N |
| Výsledná koncová síla | 24.00 N |
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Celková délka | 43.5 mm |
| Celková délka | 1.713 in |
| Materiál těla | ocel |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Zajištění rukojeti v otevřené poloze | se zajištěním |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Velikost závitu těla | M8 x 1 |