Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 25.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195826

Staré objednací číslo:

1220746

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 203,8412 Kč
150 + 183,6357 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 038,41 Kč

10 x 203,8412 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka šroubu 6.0 mm
Průměr hlavy 25.0 mm
Výška úchopu 20.0 mm
Celková délka 34.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Celní nomenklatura 7318190090
Velikost závitu těla M10

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás