Menu Vyhledávání

Naše nejnovější produkty

Objevte naše nejnovější komponenty navržené tak, aby splňovaly vaše požadavky. Od ochranných krytek a zátek po specializovaný spojovací materiál a montážní prvky, jsou naše nové produkty navrženy tak, aby zlepšily vaše projekty svou spolehlivostí, přesností a životností. Navrhli jsme je ve spolupráci s designéry a inženýry a jsme tu, abychom vám pomohli vytvořit sofistikovanější a efektivnější řešení pro vaše projekty.

Nové a vylepšené řady spojovacího materiálu vyrobeného z materiálu PEEK

Objevte pevnost a spolehlivost spojovacího materiálu z PEEK (polyetheretherketonu), který je navržen do náročných podmínek, kde kov neobstojí. Naše řada šroubů, vrutů, matic a podložek se vyznačuje výjimečnou chemickou odolností, stabilitou při vysokých teplotách a vynikajícím poměrem pevnosti ku hmotnosti. Spojovací materiál z materiálu PEEK je ideální pro průmyslová odvětví, jako je letecký a kosmický průmysl, lékařství, polovodiče a chemická výroba, a zajišťuje dlouhodobý provoz bez koroze nebo kontaminace.

PCR Logo

Nová řada produktů z recyklovaného materiálu ze žlutých kontejnerů

Objevte naši novou řadu ochranných komponentů vyrobených ze 100% z recyklovaného materiálu (PCR - recyklát ze žlutých kontejnerů)*, která představuje ekologičtější variantu k našemu standardnímu sortimentu z LDPE a ve většině případů je bez kompromisů v oblasti kvality nebo vhodnosti použití.

Jsou vyráběny v Evropě a dodávány v recklovatelných a udržitelných obalech. Naše produkty ze100% recyklátu (PCR) vám dodáme rychle a můžete si je vyzkoušet ještě před nákupem díky vzorkům, které vám zašleme zdarma.

*Barevná shoda: 98% u PCR

Zobrazit všechny produkty z recyklátu

Novinky pro dveře, kryty a přístupové panely

Prohlédněte si naši nejnovější řadu komponentů pro dveře a přístupové panely, včetně lineárních zámků s rukojetí, kompresních zámků, HVAC uzávěrů třecích závěsů. Tyto komponenty, navržené s ohledem na spolehlivost a kvalitu, přinášejí inovativní řešení pro vaše projekty.

Nové normované díly a produkty pro automatizaci

Podívejte se na naše přesně navržené mechanické součásti vhodné pro průmyslové stroje a lineární vedení, které jsou navržené pro přesný lineární pohyb a polohování. Provedení z oceli nebo nerezavějící oceli.

Více informac

automatizaci

Více než 1000 nových krytek a zátek

Díky více než 140 letům zkušeností s výrobou a kombinované výrobě 2,1 miliardy dílů v Evropě přináší spojenectví mezi Essentrou a BMP TAPPI cenné zkušenosti s výrobou krytek a zátek.

Více informac

ochrana

Kontaktujte nás

Pokud potřebujete další informace, obraťte se prosím na naše obchodně-technické oddělení, které Vám ochotně poskytne odborné poradenství a technickou podporu s ohledem na požadavky Vašeho projektu.

Kontaktujte nás