Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
39,0174 Kč - 43,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
67,0081 Kč - 74,4535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
136,2782 Kč - 151,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
27,1425 Kč - 30,1584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
37,8864 Kč - 42,0961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
31,3835 Kč - 34,8706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
24,8806 Kč - 27,6452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
29,1217 Kč - 32,3574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
26,0116 Kč - 28,9018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
25,4461 Kč - 28,2735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
27,1425 Kč - 30,1584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
34,4936 Kč - 38,3263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
39,0174 Kč - 43,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
36,19 Kč - 40,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
28,5562 Kč - 31,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
39,0174 Kč - 43,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
31,949 Kč - 35,4989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
36,19 Kč - 40,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
42,6929 Kč - 47,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
42,1275 Kč - 46,8083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
  • z/ze 3
Šrouby s půlkulatou hlavou M6 12.0 12.0 PEEK béžová

20820510

Cenové rozmezí
43,3527 Kč - 39,0174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Šrouby s půlkulatou hlavou M6 40.0 12.0 PEEK béžová

20820572

Cenové rozmezí
74,4535 Kč - 67,0081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Šrouby s půlkulatou hlavou M8 40.0 16.0 PEEK béžová

20820640

Cenové rozmezí
151,4203 Kč - 136,2782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Šrouby s půlkulatou hlavou M2.5 4.0 5.0 PEEK béžová

20820183

Cenové rozmezí
30,1584 Kč - 27,1425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Šrouby s půlkulatou hlavou M2.5 20.0 5.0 PEEK béžová

20820244

Cenové rozmezí
42,0961 Kč - 37,8864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20820305

Cenové rozmezí
34,8706 Kč - 31,3835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 4.0 6.0 PEEK béžová

20820251

Cenové rozmezí
27,6452 Kč - 24,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20820299

Cenové rozmezí
32,3574 Kč - 29,1217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20820343

Cenové rozmezí
28,9018 Kč - 26,0116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20820268

Cenové rozmezí
28,2735 Kč - 25,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20820350

Cenové rozmezí
30,1584 Kč - 27,1425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20820312

Cenové rozmezí
38,3263 Kč - 34,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M3 25.0 6.0 PEEK béžová

20820329

Cenové rozmezí
43,3527 Kč - 39,0174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Šrouby s půlkulatou hlavou M2.5 15.0 5.0 PEEK béžová

20820237

Cenové rozmezí
40,2112 Kč - 36,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20820367

Cenové rozmezí
31,7291 Kč - 28,5562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20820404

Cenové rozmezí
43,3527 Kč - 39,0174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20820381

Cenové rozmezí
35,4989 Kč - 31,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20820435

Cenové rozmezí
40,2112 Kč - 36,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Šrouby s půlkulatou hlavou M4 30.0 8.0 PEEK béžová

20820411

Cenové rozmezí
47,4366 Kč - 42,6929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Šrouby s půlkulatou hlavou M6 15.0 12.0 PEEK béžová

20820527

Cenové rozmezí
46,8083 Kč - 42,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30