Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Velikosti závitu | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3302 Kč - 2,0693 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,7256 Kč - 1,1287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,9436 Kč - 1,4678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,5147 Kč - 3,9117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,3044 Kč - 0,3382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1784 Kč - 1,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,5636 Kč - 2,4323 Kč | 2998 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 1,5955 Kč - 2,4819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 1,7651 Kč - 2,7457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 1,8379 Kč - 2,859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 2,3315 Kč - 3,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 3,762 Kč - 5,852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 5,2037 Kč - 8,0946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 3,6961 Kč - 5,7495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,5313 Kč - 5,4932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,5643 Kč - 5,5445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,2037 Kč - 8,0946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,3851 Kč - 2,1546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 1,5323 Kč - 2,3836 Kč | 2700 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,3234 Kč - 0,5031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm