Menu Vyhledávání

Zátky souběžné - s úchytem - provedení z PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L D h d Koupit
0,6465 Kč - 1,0057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
0,8144 Kč - 1,2668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
1,3679 Kč - 2,1279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
1,4224 Kč - 2,2126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
1,4768 Kč - 2,2973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
1,8852 Kč - 2,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
2,2935 Kč - 3,5677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
2,7835 Kč - 4,3299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
40.3 mm
11.0 mm
36.0 mm
3,0875 Kč - 4,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
3,4097 Kč - 5,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
3,548 Kč - 5,5192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
53.2 mm
10.3 mm
49.0 mm
1,259 Kč - 1,9585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
1,6401 Kč - 2,5514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
2,0485 Kč - 3,1866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
1,8035 Kč - 2,8055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
2,3752 Kč - 3,6947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
2,7019 Kč - 4,2029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
3,2123 Kč - 4,9969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
3,6184 Kč - 5,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
3,7636 Kč - 5,8544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
  • z/ze 4
Zátky ochranné - souběžné 9.0 mm LDPE - PCR zelená

20746230

Cenové rozmezí
1,0057 Kč - 0,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20746278

Cenové rozmezí
1,2668 Kč - 0,8144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20746353

Cenové rozmezí
2,1279 Kč - 1,3679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 19.5 mm LDPE - PCR zelená

20746360

Cenové rozmezí
2,2126 Kč - 1,4224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 21.0 mm LDPE - PCR zelená

20746377

Cenové rozmezí
2,2973 Kč - 1,4768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 26.0 mm LDPE - PCR zelená

20746421

Cenové rozmezí
2,9325 Kč - 1,8852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 33.0 mm LDPE - PCR zelená

20746476

Cenové rozmezí
3,5677 Kč - 2,2935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 36.0 mm LDPE - PCR zelená

20746537

Cenové rozmezí
4,3299 Kč - 2,7835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • D
    40.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 39.0 mm LDPE - PCR zelená

20746575

Cenové rozmezí
4,8028 Kč - 3,0875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    14.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 47.0 mm LDPE - PCR zelená

20746629

Cenové rozmezí
5,3039 Kč - 3,4097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 49.0 mm LDPE - PCR zelená

20746643

Cenové rozmezí
5,5192 Kč - 3,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    49.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    10.3 mm
  • L
    17.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 16.5 mm LDPE - PCR zelená

20746339

Cenové rozmezí
1,9585 Kč - 1,259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 24.5 mm LDPE - PCR zelená

20746391

Cenové rozmezí
2,5514 Kč - 1,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 28.0 mm LDPE - PCR zelená

20746445

Cenové rozmezí
3,1866 Kč - 2,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 25.5 mm LDPE - PCR zelená

20746414

Cenové rozmezí
2,8055 Kč - 1,8035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - souběžné 33.5 mm LDPE - PCR zelená

20746483

Cenové rozmezí
3,6947 Kč - 2,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 35.5 mm LDPE - PCR zelená

20746520

Cenové rozmezí
4,2029 Kč - 2,7019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 41.0 mm LDPE - PCR zelená

20746599

Cenové rozmezí
4,9969 Kč - 3,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 52.0 mm LDPE - PCR zelená

20746650

Cenové rozmezí
5,6286 Kč - 3,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Barva
    zelená
Zátky ochranné - souběžné 54.0 mm LDPE - PCR zelená

20746674

Cenové rozmezí
5,8544 Kč - 3,7636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Barva
    zelená