Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odvětrávací duté šrouby s válcovou hlavou, vyrobené z PEEK, mají výjimečnou mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Mají duté jádro jako větrací otvor, který umožňuje uvězněnému plynu nebo kapalině uniknout ze závitového otvoru, což je činí ideálními pro vakuovou techniku.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,6536 Kč - 111,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 119,0314 Kč - 132,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
||
| 123,2724 Kč - 136,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 112,5285 Kč - 125,0317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 154,656 Kč - 171,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 121,0105 Kč - 134,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
||
| 108,2875 Kč - 120,3194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 147,0222 Kč - 163,358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
25.0
|
1.6
|
||
| 110,2666 Kč - 122,5185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
||
| 98,3917 Kč - 109,3242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 132,0372 Kč - 146,708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 151,5459 Kč - 168,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 106,0256 Kč - 117,8062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 173,0338 Kč - 192,2598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 123,2724 Kč - 136,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 90,7579 Kč - 100,8421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
||
| 129,7753 Kč - 144,1948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
| 137,4092 Kč - 152,6769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 152,3941 Kč - 169,3268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 152,3941 Kč - 169,3268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8