Menu Vyhledávání

Zámky kompresní - s indikací

Skladem

Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.

The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.

Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Produktová řada: SR2040, SR2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka jazýčku Výška pouzdra Materiál západky Výška hlavy Průměr hlavy Typ klíče Délka úchytu Koupit
736,3961 Kč - 736,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
66.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
25.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
47.0 mm
736,3961 Kč - 736,3961 Kč 2 Skladem
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
66.0 mm
697,8413 Kč - 697,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
66.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč 2 Skladem
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
25.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
25.0 mm
697,8413 Kč - 697,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
47.0 mm
697,8413 Kč - 697,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
47.0 mm
697,8413 Kč - 697,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
47.0 mm
697,8413 Kč - 697,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
47.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
25.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
25.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
47.0 mm
736,3961 Kč - 736,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
66.0 mm
408,6805 Kč - 408,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
18.5 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
25.0 mm
736,3961 Kč - 736,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
66.0 mm
736,3961 Kč - 736,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
40.0 mm
ocel nerezavějící
5.0 mm
30.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
66.0 mm
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 40.0 mm

20767907

Cenové rozmezí
736,3961 Kč - 736,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm

20767853

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 40.0 mm

20767792

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 40.0 mm

20767921

Cenové rozmezí
736,3961 Kč - 736,3961 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 40.0 mm

20767808

Cenové rozmezí
697,8413 Kč - 697,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm

20767846

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm

20767822

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 40.0 mm

20767877

Cenové rozmezí
697,8413 Kč - 697,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 40.0 mm

20767860

Cenové rozmezí
697,8413 Kč - 697,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 40.0 mm

20767884

Cenové rozmezí
697,8413 Kč - 697,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 40.0 mm

20767891

Cenové rozmezí
697,8413 Kč - 697,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 18.5 mm

20767761

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm

20767839

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 40.0 mm

20767785

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    pravé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 40.0 mm

20767815

Cenové rozmezí
736,3961 Kč - 736,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 18.5 mm

20767778

Cenové rozmezí
408,6805 Kč - 408,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Čtvercový klíč 8,0 mm 40.0 mm

20767938

Cenové rozmezí
736,3961 Kč - 736,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé
Zámky kompresní Oboustranný klíč 5,0 mm 40.0 mm

20767914

Cenové rozmezí
736,3961 Kč - 736,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Provedení
    levé