Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 70
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h1 Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
24,5301 Kč - 27,2557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,4944 Kč - 0,7691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
24,9858 Kč - 27,762 Kč 1140 Skladem
6.0 mm
28,7151 Kč - 31,9056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
31,1943 Kč - 34,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
0,7248 Kč - 1,1275 Kč 5400 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,7799 Kč - 1,2132 Kč 16800 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,8383 Kč - 1,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
24,5558 Kč - 38,198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,6335 Kč - 2,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
3,1451 Kč - 4,8924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3,1635 Kč - 4,9211 Kč 300 Skladem
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
2,825 Kč - 3,1389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3,3147 Kč - 3,683 Kč 5000 Skladem
5.0 mm
4,6265 Kč - 5,1406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
18,8778 Kč - 29,3654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
7,5006 Kč - 8,334 Kč 3780 Skladem
4.0 mm
10,1597 Kč - 11,2886 Kč 1500 Skladem
6.0 mm
8,8722 Kč - 13,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
2,1824 Kč - 2,4249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 101.6 mm černá LDPE - PCR

20753146

Cenové rozmezí
27,2557 Kč - 24,5301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 12.0 mm černá LDPE - PCR

20753207

Cenové rozmezí
0,7691 Kč - 0,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 120.0 mm černá LDPE - PCR

20753214

Cenové rozmezí
27,762 Kč - 24,9858 Kč

Skladové zásoby
1140 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 133.0 mm černá LDPE - PCR

20753269

Cenové rozmezí
31,9056 Kč - 28,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 150.0 mm černá LDPE - PCR

20753306

Cenové rozmezí
34,6603 Kč - 31,1943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 18.0 mm černá LDPE - PCR

20753351

Cenové rozmezí
1,1275 Kč - 0,7248 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 22.0 mm černá LDPE - PCR

20753405

Cenové rozmezí
1,2132 Kč - 0,7799 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 25.0 mm černá LDPE - PCR

20753429

Cenové rozmezí
1,3041 Kč - 0,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 102.0 mm černá LDPE - PCR

20753153

Cenové rozmezí
38,198 Kč - 24,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 35.0 mm černá LDPE - PCR

20753504

Cenové rozmezí
2,541 Kč - 1,6335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 44.5 mm černá LDPE - PCR

20753566

Cenové rozmezí
4,8924 Kč - 3,1451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 45.0 mm černá LDPE - PCR

20753573

Cenové rozmezí
4,9211 Kč - 3,1635 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 50.8 mm černá LDPE - PCR

20753627

Cenové rozmezí
3,1389 Kč - 2,825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 55.0 mm černá LDPE - PCR

20753658

Cenové rozmezí
3,683 Kč - 3,3147 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 63.5 mm černá LDPE - PCR

20753696

Cenové rozmezí
5,1406 Kč - 4,6265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 95.0 mm černá LDPE - PCR

20753818

Cenové rozmezí
29,3654 Kč - 18,8778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 80.0 mm černá LDPE - PCR

20753764

Cenové rozmezí
8,334 Kč - 7,5006 Kč

Skladové zásoby
3780 Skladem
Parametry
  • h1
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 88.9 mm černá LDPE - PCR

20753788

Cenové rozmezí
11,2886 Kč - 10,1597 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 85.0 mm černá LDPE - PCR

20753771

Cenové rozmezí
13,8013 Kč - 8,8722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátka do trubky 42.0 mm černá LDPE - PCR

20753542

Cenové rozmezí
2,4249 Kč - 2,1824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Celní nomenklatura
    3923509000